フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
06_リニアガイド
SSELBMLZ, SSEL2BMLZ, SSELBMLZ-MX, SSEL2BMLZ-MX - ミニチュアリニアガイド - ワイドロングブロック - - 微すきま - - 並級 - - 指定寸 -
Misumi
メトリック
06_リニアガイド
SSELBMLZ, SSEL2BMLZ, SSELBMLZ-MX, SSEL2BMLZ-MX - ミニチュアリニアガイド - ワイドロングブロック - - 微すきま - - 並級 - - 指定寸 -
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SSELBMLZ10-276
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
MX(潤滑ユニット)有無
MX
ブロック数
NOB
H
H [mm]
グリースタイプ選択
GREASE
L 指定1mm単位
LS [mm]
W
W [mm]
L1
L1 [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
S
S
L2
L2 [mm]
K
K [mm]
Cb
CBB [mm]
W1
W1 [mm]
W2
W2 [mm]
H1
H1 [mm]
Ca
CAA [mm]
d1xd2xh
DD1DD2HH [mm]
F
F [mm]
G
G [mm]
タップ穴変更
ALT1
追加ブロック
ALT4
1
2
3
4
5
SSELBMLZ8-41
MX(潤滑ユニット)無
1
8
標準グリース
41
24
32.0
19
13
M3
22.0
6.5
0.3
7
8.5
4.7
0.3
2.4x4.2x2.3
15
5.5
MC(タップ穴変更)なし
使用不可
SSELBMLZ10-276
MX(潤滑ユニット)無
1
10
標準グリース
276
31
40.0
24
16
M4
29.0
7.8
0.3
9
11.0
5.5
0.3
3.5x6x3.5
20
148.0
MC(タップ穴変更)なし
追加ブロックなし
SSELBMLZ13-71
MX(潤滑ユニット)無
1
13
標準グリース
71
38
45.8
31
20
M4
31.8
10.0
0.5
12
13.0
7.5
0.5
3.5x6x4.5
25
10.5
MC(タップ穴変更)なし
使用不可
SSELBMLZ16-111
MX(潤滑ユニット)無
1
16
標準グリース
111
44
58.3
36
25
M4
43.3
12.0
0.5
15
14.5
9.5
0.5
3.5x6x4.5
40
15.5
MC(タップ穴変更)なし
使用不可
SSELBMLZ20-161
MX(潤滑ユニット)無
1
20
標準グリース
161
54
67.7
46
30
M5
52.3
15.0
0.5
20
17.0
11.0
0.5
6x9.5x5.5
60
20.5
MC(タップ穴変更)なし
使用不可
圧縮表現を表示 (5 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- SSELBMLZ, SSEL2BMLZ, SSELBMLZ-MX, SSEL2BMLZ-MX
ショートテキスト
ミニチュアリニアガイド - ワイドロングブロック - - 微すきま - - 並級 - - 指定寸 -
最終更新日
04.04.2024 07:13:50
単位
キーワード
ミニチュアリニアガイド
メトリック
ワイドロングブロック
並級
微すきま
指定寸
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties